您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ED39BU-D12
HEFA
40-气动类
快插接头/球阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector_ball_valve/ed39au-bu-cu-du.prj},{NB=ED39BU-D12},{SC=ED39BU},{LX=Equal diameter · partition direct head},{MAT=SUS316},{MAT1=VITON},{D=12},{D1=0.0},{P=44.7},{M=M22x1.0},{M1=22.000},{S=26},{L=17.0},{A=0.0},{B=0.0},{INFOTEXT=website},{O=2.200},{O1=1.900},{O2=1.970},{O3=2.780},{O4=5.000},{O5=3.450},{Y=20.000},{Y1=14.900},{Y2=17.040},{Y3=19.000},{Y4=17.000},{C=2.700},{G=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ED39AU-BU-CU-DU - 精密型-全不锈钢快插接头-直通头/隔板直接头/弯接头/T型三通接头
明细表
ED39BU-D12
CNSORDERNO
型号
ED39BU-D12
ED39BU-D12
SC
系列码
ED39BU
ED39BU
LX
类型
等径·隔板直接头
等径·隔板直接头
MAT
主体材质
SUS316
MAT1
密封材质
氟化橡胶
D
12
12
mm
D1
0.0
0.0
mm
P
44.7
44.7
mm
M
M22x1.0
M22x1.0
S
26
26
mm
L
Lmax
17.0
17.0
mm
A
0.0
0.0
mm
B
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.