??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ED40EA - 精密型-真空接头-外螺纹直接头·外螺纹
明细表
ED40EA-M5
CNSORDERNO
型号
ED40EA-M5
SC
系列码
ED40EA
LX
类型
外螺纹·外螺纹直接头
MAT
主体材质
黄铜
MAT1
螺纹部材质
黄铜
MAT2
衬垫材质
SUS304-NBR
ST
主体表面处理
镀镍
R
M5
A
3 mm
B
9.5 mm
G
0.5 mm
S
7.0 mm
PZ
喷嘴直径
1.5 mm
YX
有效断面积 [mm²]
2.5
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息