您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
F6-齿轮/齿条
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
J-VNA90 - 零背隙齿轮
09.05.2024
J-VNA93 - 零背隙齿条
09.05.2024
VNA01_51 - 标准直齿轮 压力角20° 轮毂指定型 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNB01_24 - 螺旋齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNC01_31 - 标准直齿轮·模数0.5·压力角20°
09.05.2024
VNF01_51 - 标准直齿轮·模数1.0·压力角20°
09.05.2024
VNG01_21 - 研磨直齿轮 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 压力角20°
09.05.2024
VNJ01_51 - 标准直齿轮·模数1.5·压力角20°
09.05.2024
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
09.05.2024
VNM01_04 - 轴承型直齿轮·模数1.0/1.5/2.0
09.05.2024
VNP01_23 - 标准直齿轮·模数2.5·压力角20°
09.05.2024
VNR01_51 - 标准直齿轮·模数3.0·压力角20°
09.05.2024
VNS01_21 - 免键直齿轮 · 模数1.0/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNT01_21 - 钢芯塑料直齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNU01_26 - 直齿条 · 模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNU03_23 - 树脂直齿条·压力角20°·模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
09.05.2024
VNU31_36 - 直齿条/孔数指定型
09.05.2024
VNU51_66 - 圆齿条
09.05.2024
VNU99 - 组装专用齿规格,直齿条专用
09.05.2024
VNW01_11 - 树脂直齿轮·模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0·压力角20°
09.05.2024
VNX01 - 斜齿轮
09.05.2024
VNX02_03 - 斜齿轮 精铣型
09.05.2024
VNX12_13 - 斜齿轮 右旋 精铣型
09.05.2024
VNX51_61 - 斜齿条
09.05.2024
VNX99 - 组装专用齿规格,斜齿条专用
09.05.2024
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
09.05.2024
VNY31_41 - 孤齿锥齿轮
09.05.2024
VNZ01_06 - 磁力齿轮·螺钉固定型/螺钉夹紧型
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.