??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
欧传传动
描述
FABR042 - FABR 系列
明细表
FABR042-L1-3-S2-P2-8-30-46-M4-26/M
RT
减速机型式
FABR042
PROGRESSION
Progression
RR
减速比
OSTS
输出轴型
BACKLASH
背隙
C3
mm
C1
mm
C2
mm
C4
26 mm
C5
Φ30 mm
C6
4 mm
C7
42 mm
C8
mm
C9
mm
C10
6 mm
C11
60.0 mm
C12
81.0 mm
MOTOR
马达
M
ROT
额定输出力矩 (T2n)
Nm
MOT
最大输出力矩 (T2B)
Nm
RIS
额定输入转速 (n1)
5000 rpm
MIS
最大输入转速 (n1B)
10000 rpm
PB
精密背隙 (P1)
arcmin
SB
标准背隙 (P2)
arcmin
TR
扭转刚性
3 Nm/arcmin
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
780 N
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
350 N
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
390 N
SL
使用寿命
20000 hr
EFFECTIVENESS
效率
WEIGHT
重量
kg
OT
使用温度
-10℃~+90℃ °C
LUBRICATING
润滑
合成润滑脂
PL
防护等级
IP65
IND
安装方向
任意方向
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
≤61 dB
MOI
转动惯量 (J1)
0.09 kg·cm^2
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息