??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 556 - Breather caps
Bill of material
Verschlussschraube GN556-30-G3/8
ARTNR
GN556-30-G3/8
D1
30 mm
D2
Thread
G3/8
D3
29 mm
D4
3 mm
D5
9 mm
L1
9 mm
L2
33 mm
T
5 mm
WEIGHT
Weight
0.0180 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息