您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HBD01-D200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbd01_02.prj},{NB=HBD01-D200},{CODE=HBD01},{TYPE=shoubinkezhexing},{ANN=wukongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HSUR=-},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=chrome},{D=200},{L=104.0},{L1=86},{H=57},{HH=21},{HH1=43},{DD1=48},{DD2=61},{M=10},{WEI=1.06},{LINK=Webxxx},{HHH=19.000},{DDD=22.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HBD01_02 - 手轮·可折实心手轮·手柄可折型
明细表
HBD01-D200
CODE
代码
HBD01
HBD01
TYPE
类型
手柄可折型
ANN
安装方式
无孔型
CPM
联轴部分材质
HT200
HT200
LSUR
联轴部分表面处理
发黑
发黑
HBM
手轮主体材质
PF
PF
HSUR
手轮主体表面处理
-
-
HWF
握柄安装部 材质
黄铜
黄铜
HTM
握柄材质
PF
BMAT
握柄螺纹部材质
1215MS
BSUR
握柄螺纹部表面处理
镀铬
D
200
200
mm
L
104.0
104.0
mm
L1
86
86
mm
H
57
57
mm
HH
h
21
21
mm
HH1
h1
43
43
mm
DD1
d1
48
48
mm
DD2
d2
61
61
mm
M
10
10
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
1.06
1.06
LINK
网址
网站连接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...