您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFK57-42
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk57_58.prj},{NB=HFK57-42},{CODE=HFK57},{TYPE=Clockwise buffer damping type, round hole type},{MAT1=Polyacetal (POM)},{MAT2=Polyacetal (POM)},{MAT3=Aluminum alloy},{COL2=black},{SPE=42},{ANGLE=180°},{WEI=0.0418},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK57_58 - 扭矩蝶形铰链 圆柱型
明细表
HFK57-42
CODE
代码
HFK57
HFK57
TYPE
类型
顺时针缓冲阻尼型,圆孔型
顺时针缓冲阻尼型,圆孔型
MAT1
聚缩醛(POM)
MAT2
盖罩材质
聚缩醛(POM)
MAT3
轴材质
铝合金
COL1
主体颜色
褐色
COL2
盖罩颜色
黑色
SPE
规格
42
42A
42B
42
42A
42B
TOR
扭矩(N?m)
0.15
N•m
ANGLE
开启角度
180°
WEI
参考重量
0.0418
kg/pcs
LINK
网站
网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
HFK63_64 - 扭矩蝶形铰链 圆盘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFL51 - 不锈钢碟形铰链·单折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AYF_002HC_HH_HY_AYD_001HP - Y-bearing oval flanged units
SKF
23.02.2024
HFN12 - 隐藏式铰链 工字型·内折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more