??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
IRS.802-SST - Safety fold-away handles
明细表
Safety fold-away handles IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST(90)
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
POS
Position
DIM01
H
mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
l
mm
DIM04
M
mm
DIM05
D1
mm
DIM06
H2
22 mm
DIM07
C
4 mm
DIM08
f
M6
DIM09
h1
5.5 mm
DIM10
h4
13 mm
DIM11
d1
3 mm
DIM12
h2 0-0.2
3 mm
DIM13
r2
7 mm
DIM14
α
120° °
WEIGHT
重量
g
INFOEG
Productdetails
Productdetails
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...