您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-CRB16-D75-NN
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-crb11_17_asmtab.prj},{NB=J-CRB16-D75-NN},{CODE=J-CRB16},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Black electrophoresis},{BRA=-},{CODE1=NN},{BEA=Double ball},{D=75},{DPOOL=75},{H=104},{F=46},{A=93.5},{B=63.5},{C=77.8},{C1=71.4},{E=45},{DD=8.5},{R=62},{P=220},{WEI=0.9},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-crb11_17/assem/j-crb11_17_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CRB11_17 - 高性价比 脚轮
明细表
J-CRB16-D75-NN
CODE
型号
J-CRB16
J-CRB16
TYPE1
支架类型
平底活动型
MAT1
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
电泳(黑色)
电泳(黑色)
BRA
支架刹车形式
-
-
CODE1
轮部代号
NN
NN
MAT2
轮部材质
玻纤增强尼龙
COLOR
轮部颜色
黑色
BEA
轮部轴承
双滚珠
双滚珠
D
75
75
H
104
104
mm
F
46
46
mm
A
93.5
93.5
mm
B
63.5
63.5
mm
C
77.8
77.8
mm
C1
71.4
71.4
mm
E
45
45
mm
DD
d
8.5
8.5
mm
R
62
62
mm
P
容许载荷
220
220
kg
WEI
重量
0.9
0.9
kg
LINK
网址
网站连接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...