??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0196 - Pull handles arch
Bill of material
K0196.11906
BESTKIPPUSA
Order No.
K0196.11906
A
Length
119 mm
B
width
25 mm
C
height
33 mm
D
diameter
M 6
H
height
43.5 mm
L
Length
150 mm
L1
Length
98 mm
R
Radius
94 mm
T
depth
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0497 kg
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122936
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.