??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1842 - Locating bushes, stainless steel for status sensor
Bill of material
K1842.1116300
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
FORMT
Form-Type
mm
D
Durchemsser
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
3 mm
H
height
mm
H1
Distance
mm
H2
Distance
mm
H3
Distance
mm
H4
Distance
mm
H5
Distance
4 mm
L
Length
27 mm
M
thread
mm
N
width
mm
T
Distance
mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Assembly instructions
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
0.000
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.