??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1843 - Locating bushes, stainless steel with status sensor, for ball lock pins with twist knob
Bill of material
K1843.12061611
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
with thread and collar for BLP with twist knob
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
3 mm
H
height
mm
H1
Distance
3 mm
H2
Distance
4 mm
L
Length
27 mm
M
thread
mm
N
width
2.5 mm
T
height
2 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Assembly instructions
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
0.000
EAN
EAN-Nr. Kipp
ZGT
Drawing reference
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.