??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Kellerablauf Uni
Stückliste
DT3802100(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT3802100
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Kellerablauf Uni, DN 100
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss und handverriegelbarem Notverschluss, Geruchsverschlusshöhe 60 mm, mit Schlammeimer, Abflussleistung 1,8 l/s, zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar von 25 mm bis 65 mm. Norm: DIN EN 13564 Typ 5. Auslauf: 2,5 Grad (seitlich). Aufsatzstück/ Schlitzrost: Kunststoff schwarz. Rostgröße: 200 x 200 mm. Belastungsklasse: K3 (300 kg).
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
V32
Nennweite
DN 100
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...