??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB12W - 方形拉手-直角带盖型-外装型
明细表
LB12WL-L100
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
直角带盖型
HM
拉手材质
HST
拉手表面材料
CM
盖罩颜色
ABS
CC
盖罩材质
白色
L
100 mm
L1
118 mm
H
33.5 mm
HH
h
7 mm
H1
h1
10 mm
A
18 mm
B
11.5 mm
RW
参考重量
0.06 kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息