IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB14NK-D12-L288-H87
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb14n_g.prj},{NB=LB14NK-D12-L288-H87},{SC=LB14NK},{TYPE=Internal type - without washer},{MQ=SUM22L or SUM24L+rubber},{ST=chromate treatment},{D=12},{L=288},{H=87},{SGM=},{L1=300},{M=8},{L2=258},{D1=13.5},{RW=0.55},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB14N_G - 防滑型圆形拉手-内装型
明细表
LB14NK-D12-L288-H87
CNSORDERNO
型号
LB14NK-D12-L288-H87
LB14NK-D12-L288-H87
SC
系列码
LB14NK
LB14NK
TYPE
类型
内装型·无垫圈
内装型·无垫圈
MQ
材质
SUM22L或SUM24L+橡胶
SUM22L或SUM24L+橡胶
ST
表面处理
镀铬
镀铬
D
12
12
mm
L
288
288
mm
H
87
87
mm
SGM
垫圈材质选择
-
-
L1
300
300
mm
M
8
8
mm
L2
258
258
mm
D1
13.5
13.5
mm
RW
参考重量
0.55
0.55
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.