IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB20AA-L110
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb20aa.prj},{NB=LB20AA-L110},{SC=LB20AA},{TYPE=Quick installation type},{MQ=PA},{COLOUR=black},{L=110},{LL=110},{DT=0.8~1.5},{S=69.3},{F=101.5},{W=20},{J=9.5},{A1=15.5},{A=14},{T=2.5},{H=37},{H1=33},{HH=12},{OSA=102},{OSB=16},{RW=0.08},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB20AA - 选择型拉手-快速安装型-外装型
明细表
LB20AA-L110
CNSORDERNO
型号
LB20AA-L110
LB20AA-L110
SC
系列码
LB20AA
TYPE
类型
快速安装型
MQ
材质
PA
COLOUR
颜色
黑色
L
110
110
mm
DT
门板厚度
0.8~1.5
0.8~1.5
mm
S
69.3
mm
F
101.5
mm
W
20
mm
J
9.5
mm
A1
15.5
mm
A
14
mm
T
2.5
mm
H
37
mm
H1
33
mm
HH
h
12
mm
OSA
开孔尺寸a
102
mm
OSB
开孔尺寸b
16
mm
RW
参考重量
0.08
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.