??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB23AP - 暗式拉手-标准型-内螺纹固定-内装型
明细表
LB23AP-L110
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LB23AP
TYPE
类型
标准型
MH
安装孔
2内螺纹
MQ
材质
ZDC+ABS
ST
表面处理/颜色
镀铬
L
mm
S
mm
W
mm
F
mm
C
7.5 mm
G
12.5 mm
T
5 mm
P
开孔尺寸P
mm
W1
开孔尺寸W1
mm
L1
开孔尺寸L1
mm
RW
参考重量
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息