??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 32
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB35B - 角型拉手-带安装板斜拉型-内外装型
明细表
LB35BE-L160
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
内外装型·带安装板斜拉型
MAT1
手柄部材质
MAT2
安装板材质
SUS304
ST1
拉手表面材料
ST2
安装板表面处理
-
L
mm
D
10 mm
E
mm
W
16 mm
DD
d
5.4 mm
DD1
d1
10.5 mm
T
5 mm
L1
mm
H
52 mm
A
43 mm
HH
h
13 mm
M
5 mm
LOAD
负载(kg)
2000
CKZL
参考重量(kg/pcs)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息