??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB42CC - 压铸型拉手-直角型-外装型
明细表
LB42CC-L80
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LB42CC
TYPE
类型
外装型·直角型
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理
镜面抛光
L
mm
L1
mm
L2
mm
A
45 mm
B
14 mm
H
35 mm
HH
h
23 mm
D
d
4.5 mm
T
6 mm
A1
18 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息