??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBF,LBNF,TXZ34SP,TXZ34SS,LBK,LBNK,TXZ35SP,TXZ35SS,LBH,LBNH,TXZ36SP,TXZ36SS - 直线轴承-单衬标准法兰型
明细表
LBNK6
MODEL
型号
LV1
法兰形状
OMAT
外壳材质
OHN
外壳硬度
OSUR
外壳表面处理
BMAT
滚珠材质
RMAT
保持器材质
AOT
适用温度
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
d 容差
0/-0.009 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D 容差
mm
FIX08
L
19 mm
FIX10
L 容差
±0.3 mm
FIX12
B
28 mm
FIX14
T
5 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
d1
6.0 mm
FIX20
t
3.1 mm
FIX22
P.C.D
20 mm
FIX24
W
22 mm
FIX26
F
20 mm
FIX28
A
- mm
FIX30
基本额定负载 C(动)
206 N
FIX32
基本额定负载 Co(静)
265 N
FIX34
(r)
0.4 mm
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...