??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
LDL11
明细表
LDL11-D50-W100-t1.5-d12
CODE
LX1
类型
双链轮输送型
LX2
安装方式
内螺纹型
CZ1
滚筒材质
S45C
CZ2
芯轴材质
S45C
CZ3
链轮材质
S45C
BMCL1
滚筒表面处理
镀锌
BMCL2
芯轴表面处理
/
BMCL3
链轮表面处理
发黑
D
mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
T
t
mm
L
163 mm
DD
d
mm
LLGG
链轮规格
08B 14Z-2
A
17 mm
B
22 mm
C
18.5 mm
D1
d1
57.07 mm
M
M8-16
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...