??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LS1520KLWW - SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
Bill of material
LS1520KLWW
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
LS1520KLWW
DESCSHORT
Short Description
SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
DESCLONG
Long Description
SCHUKO®-Steckdose, alpinweiß mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000125
AUSFUEHRUNG
Ausführung
SCHUKO
SCHUTZKONTAKT
Schutzkontakt
true
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Schutzleiterkontakt rund
false
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
MIT_SIGNALLAMPE
Mit Signallampe
false
MIT_EINGEBAUTER_USB_SPANNUNGSVERSORGUNG
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
ART_DER_USB_STROMVERSORGUNG
Art der USB-Stromversorgung
-
ANZAHL_DER_EINHEITEN
Anzahl der Einheiten
1
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
ANZAHL_DER_PHASEN
Anzahl der Phasen
1
AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG
Aufdruck/Kennzeichnung
-
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Steckklemme
MIT_KLAPPDECKEL
Mit Klappdeckel
true
MIT_ERHOEHTEM_BERUEHRUNGSSCHUTZ
Mit erhöhtem Berührungsschutz
false
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
FARBE
Farbe
weiß
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
METALLICFARBE
Metallicfarbe
false
TRANSPARENT
Transparent
false
ABSCHLIESSBAR
Abschließbar
false
AUSWURFMECHANISMUS
Auswurfmechanismus
false
ISOLIERTER_EINBAU
Isolierter Einbau
-
MIT_FUNKTIONSBELEUCHTUNG
Mit Funktionsbeleuchtung
false
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
false
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
false
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
false
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
false
SONDERSTROMVERSORGUNG
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
MONTAGEART
Montageart
Unterputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Duroplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
MIT_EIN__AUSSCHALTER
Mit Ein-/Ausschalter
false
MIT_DURCHSCHLEIFFUNKTION
Mit Durchschleiffunktion
false
VERDREHTER_ZENTRALEINSATZ
Verdrehter Zentraleinsatz
false
NENNSTROM
Nennstrom
16
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
FREQUENZ
Frequenz
-
BEMESSUNGSFEHLERSTROM
Bemessungsfehlerstrom
-
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
GERAETEBREITE
Gerätebreite
70
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
70
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
0
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
FUER__ERSCHWERTE_BEDINGUNGEN___NACH_VDE_
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
LINK_ZUM_KATALOG
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377064027.htm
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...