??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LSZ459BFD1SWW - KNX Raumcontroller LS TOUCH, Serie LS, alpinweiß
Bill of material
LSZ459BFD1SWW
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
LSZ459BFD1SWW
DESCSHORT
Short Description
KNX Raumcontroller LS TOUCH, Serie LS, alpinweiß
DESCLONG
Long Description
mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern und Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen, z.B. Licht schalten und dimmen, Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max. 32 Bedienfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Integrierter Raumtemperaturfühler Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Alarmfunktion (akustisch und/oder optisch) Max. 8 Zeitschaltfunktionen aktivierbar und einstellbar (abhängig von Uhrzeit, Astro oder Zufall) Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor Integrierter Busankoppler Anschluss von Installationstastern oder Reedkontakten möglich Inbetriebnahme und Unterstützung von KNX Data Secure mit ETS ab Version 5.7.4 Anzeige von Raum- und Soll-Temperatur Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation In Verbindung mit JUNG Smart Visu Server: Steuerung von Musikwiedergabe und Lautstärkeregelung
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC001585
BUSSYSTEM_KNX
Bussystem KNX
-
BUSSYSTEM_KNX_FUNK
Bussystem KNX-Funk
-
BUSSYSTEM_FUNKBUS
Bussystem Funkbus
false
BUSSYSTEM_LON
Bussystem LON
false
BUSSYSTEM_POWERNET
Bussystem Powernet
false
ANDERE_BUSSYSTEME
Andere Bussysteme
-
FUNK_BIDIREKTIONAL
Funk bidirektional
-
MONTAGEART
Montageart
Unterputz
BREITE_IN_TEILUNGSEINHEITEN
Breite in Teilungseinheiten
-
ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSPUNKTE
Anzahl der Betätigungspunkte
-
MIT_DISPLAY
Mit Display
false
STATUS_LED
Status-LED
true
IR_SENSOR
IR-Sensor
-
MANUELLE_SOLLWERTVERSTELLUNG
Manuelle Sollwertverstellung
true
PRAESENZTASTER
Präsenztaster
false
MIT_TEMPERATURREGLER
Mit Temperaturregler
-
MIT_INTEGRIERTEM_DCF77_EMPFAENGER
Mit integriertem DCF77-Empfänger
false
MIT_ZEITSCHALTUHR
Mit Zeitschaltuhr
false
MIT_DIEBSTAHL__DEMONTAGESCHUTZ
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
false
ZENTRALE_FUNKTIONSEINHEIT_FUER_SENDER_AKTOREN
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren
false
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
-
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
-
FARBE
Farbe
-
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
-
TRANSPARENT
Transparent
false
SCHUTZART__IP_
Schutzart (IP)
-
MIT_BUSANKOPPLUNG
Mit Busankopplung
true
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...