??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
LTH..S - 带阻尼末端挡块的钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
明细表
LTH30S-0300-RF
INFO1
Long description
LTH 是全伸长伸缩导轨,由一个双 T 形中间连接件和两个相应滑块组成。这款导轨专为重负载设计,具有最小偏转和高系统刚性。主要优点:• “S”版本采用加强阻尼不锈钢挡块,适合受冲击的动态应用。• 中间件采用超坚固 IPN 梁截面,偏转最小,打开/闭合力极低。• 方便组装:设计方便在滑块一侧组装。优化用于滑块安装的螺丝数量,尤其是长导轨时。• 提供选件用于需要高防腐蚀性能的应用,可以通过镀镍涂层和不锈钢滚珠改善。• 可以根据要求调整行程。• 运行温度范围 -20°C 至 +50°C。
GUI
导轨
LTH..S
DIM
尺寸
mm
INFO
目录
目录 mm
L
长度
mm
H
行程
mm
输入参数值: H
行程
mm
cm
inch
ft
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
A
50 mm
B
100 mm
F
mm
CDC
N
NF
孔数量
3
W
重量
kg
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...