??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-05-320LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-05-320LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-05-320LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2 英寸
AB
363.9282 mm
AC
281 mm
AF
130 mm
AG
1000 mm
AH
114.3 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
419.1 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
414.5 mm
C
1114.3 mm
ES
76.95 mm
EU
44.3365 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
576.55 mm
P
419.1 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.2046 mm
V
114.3 mm
XL
230.3102 mm
XN
196 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...