??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-07-400LP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-07-400LP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-07-400LP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 英寸
AB
431.9282 mm
AC
349 mm
AF
130 mm
AG
1152.0455 mm
AH
114.3 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
419.1 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
482 mm
C
1266.3455 mm
ES
77 mm
EU
44.385 mm
EW
9.5 mm
EX
19 mm
OX
691.55 mm
P
509.5723 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.9625 mm
V
114.3 mm
XL
230.3102 mm
XN
196 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...