IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MLC 5050 14 x 26
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050201420x2026.prj},{NB=MLC 5050 14 x 26},{ARTIKELID=MLC 5050 14 x 26},{SHAFTDIAM=14},{TOTWIDOUTSCRE=17},{TOTWIDWITSCRE=20},{TIGHTSCREW=2},{TORQUE=35},{OUTERDIAM=26},{AXIALFORCE=5},{SURPRESSHUB=55},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 14 x 26},{ORDERDES=MLC 5050 14 x 26},{SCREWSIZE=M 3},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 14 x 26},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 14 x 26},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-14x26_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5050 14 x 26 - Spannsatz MLC 5050 14 x 26
明细表
MLC 5050 14 x 26
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 14 x 26
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 14 x 26
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
14
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 14 x 26
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
17
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
20
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 3
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
2
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
35
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
26
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
5
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
55
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...