??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5050 50 x 80 - Spannsatz MLC 5050 50 x 80
明细表
MLC 5050 50 x 80
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 50 x 80
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 50 x 80
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
50 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 50 x 80
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
36 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
44 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
40 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
2 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
80 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
75 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
115 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息