??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 24-090 - Bride latérale
Nomenclature
Emile Maurin 24-090-14
REF
Référence
24-090-14
L1
14
L2
50 mm
L3
19 mm
L4
53 mm
L5
9 mm
D1
M12 mm
D2
+2
68 mm
D3
M12
D4
M6
D5
M6 mm
H1
+/-0.1
65 ±0.1
H2
72 mm
H3
5 mm
S1
6 mm
F1
12 kN
F2
5 kN
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息