??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-383 - Bouchon d'huile de remplissage, aluminium, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-383-32-26X1,5
REF
Référence
RESISTANCE
Résistance 100°C °C
ECHAPPEMENT
Avec échappement
D1
mm
D2
D3
2 mm
D4
M5
L1
mm
L2
mm
L3
8 mm
L4
mm
S1
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...