??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-595 - Pied technopolymère avec trou de fixation et tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-595-125-20-155
REF
Référence
ROT
Rotation
°
POS
Position écrou
mm
Enter value for POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
125 mm
D2
D3
12.5 mm
D4
95 mm
H1
45 mm
H2
55 mm
H3
23 mm
H4
10 mm
L1
mm
S1
mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...