??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-596 - Pied technopolymère avec trou de fixation et tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-596-125-20-155
REF
Référence
ROT
Rotation
°
D1
125 mm
D2
D3
12.5 mm
D4
95 mm
H1
45 mm
H2
55 mm
H3
23 mm
H4
10 mm
L1
mm
S1
mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...