??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-055 - Grenouillère élastomère - Réceptacle apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-055-106
REF
Référence
36-055-106
MAT
Matière
Réceptacle apparent
H1
106 mm
H2
129 mm
H3
±0.5
6.4 mm
H4
±0.1
12.7 mm
L1
31.8 mm
L2
28.7 mm
L3
21.8 mm
L4
19.6 mm
L5
2.4 mm
L9
12.2 mm
L10
±0.1
17.5 mm
L13
±3
79 mm
D1
+0.1/-0.0
4.3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.