??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-096 - Charnière à indexation technopolymère grand angle - Vis 6 pans creux - Sans indexation
Nomenclature
Emile Maurin 37-096-45
REF
Référence
37-096-45
ROT
Rotation
°
L1
45
L2
50
L3
25
L4
32
L5
21.5
L6
7
D1
8
D2
4.5
D3
0.0
D4
8.5
H1
14
H2
8
H3
0
H4
4.5
F1
350 N
F2
300 N
F3
290 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息