??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-193 - Charnière invisible inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1930-50
REF
Référence
37-1930-50
L1
50 mm
L2
11 mm
L3
38 mm
L4
19 mm
L5
18.2 mm
H1
14 mm
H2
4 mm
H3
2.4 mm
S1
2.7 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息