??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-679 - Connecteur de tube articulé - Petit modèle - Inox - Perpendiculaire
Nomenclature
Emile Maurin 92-679-15-20
REF
Référence
ROT
Rotation
°
D1
mm
D2
mm
VISD3
M6-20
VISD4
M6-20
L1
100 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
48.5 mm
M1
29.5 mm
H1
34.5 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息