您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Multitec F 32
KSB
Products
Pumps and pump systems
High-pressure pumps
Ring-section pumps
Close-coupled design
Multitec
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/06high-pressure/1ring-section/2closed-couple/multitec/mtc_f_bloc_asmtab.prj},{NB=Multitec F_32},{ID=1.000},{CMPSIZE=32},{LGSTUF=55.000},{DA1=216.000},{SCHRAUBD1=20.000},{PDN2=32.000},{PDN1A=65.000},{PDN1=50.000},{PF=309.000},{PF1D=295.000},{FORMNR=1.000},{PLF1=0.000},{WKST=10},{SA=2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=65.1},{DN1=65},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=40.1},{NMNLPRDIMPN2=40.1},{FLNGSIZEDN2=32.1},{DN2=32},{DN2POS=0},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677948},{BSPLTSIZE=3.80455},{PMPDRV=0},{SLTYP=1},{SLCNSTRN=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Multitec F - Multitec F
明细表
Multitec F_32
CMPSIZE
构件尺寸
32
32
WKST
原料码
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
SA
级别数量
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 65
DN 65
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 40
PN 40
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 40
PN 40
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 32
DN 32
DN2POS
排出管口位置
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V1
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
2
MTRSIZE
电机尺寸
100L
112M
132S
100L
112M
132S
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
KSB
Siemens
KSB-Motor
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
3 kW
3 kW
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
无
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677948
1717401
1717433
1677948
1717401
1717433
BSPLTSIZE
底板尺寸
C 80x45x5
C 80x45x5
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关
SLTYP
轴封类型
单动机械密封
双动机械密封
填料压盖
单动机械密封
双动机械密封
填料压盖
SLCNSTRN
轴封型式
E 单动机械(外部循环)
EQ 单动密封(外部循环;带唇形密封的淬火)
BS 全密封装置,带空气冷却系统
带外部循环系统的 CE 单动盒式机械密封
E 单动机械(外部循环)
EQ 单动密封(外部循环;带唇形密封的淬火)
BS 全密封装置,带空气冷却系统
带外部循环系统的 CE 单动盒式机械密封
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.