??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
PP 45 K - Final assembly kit
Bill of material
0095.0241
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
201903
SA010ID04
Manufacturer’s name
MAICO
SA010ID05
Revision data of the file
20230118
SA810ID06
GTIN number
4012799952411
SA810ID10
Description text
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit Klappenantrieb und 1 x ISO Coarse 30 % (G2) Filter und 1 x ISO Coarse 45 % (G3) Filter, Version: mit elektrischer Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren, Leistungsteil und EnOcean-Erweiterungsmodul
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
Keramik-Wärmetauscher
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA350ID03
Einbauart
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
keine
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Product description
PP 45 RC
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
42 m³/h
SA700ID06
Nenn-Volumenstrom Zuluft
30 m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
15 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
42 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
15 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0035 kW
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
40 °C
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
38 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA700ID38
min. Umgebungstemperatur
-15 °C
ARTNR
Article number
0095.0241
CTN
Customs Tariff Number
84195080
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
A
Execution
Komfortversion, elektrische Klappe
F
Conveyor volume
15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/h
ENE
Energy efficiency class
A+
B
Rated voltage
12 V DC
SPI
SPI value according to DIN EN 13141-8
0,11 Wh/m³
ML
Maximum power consumption
1,2/ 1,7/ 2,1 / 2,8/ 3,5 W
SCH
Protection class
IP 00
DZ
DIBT approval
yes
E
Mounting position
horizontal
SYS
System type
decentralized
M
Material
Plastic
MG
Housing material
Plastic
MW
Material heat exchanger
Ceramics
FAR
Color
traffic white, similar to RAL 9016
G
Weight
3.15 kg
FA
Filter type
Outdoor and exhaust air filters
FK
Filter class
ISO Coarse 30 % (G2) / ISO Coarse 45 % (G3)
ADM
Connection diameter
160 mm
BR
Wide
246 mm
H
High
246 mm
T
Depth
282 mm
NM
Necessary wall breakthrough
162 to 182 mm
WS
Wall thickness
265 (if insert is flush with wall sleeve) / 500 mm
W
Heat supply efficiency at reference flow rate according to DIN 13141-8
84.3
NR
Necessary room air control
RLS 45 K / RLS 45 O
SD
Sound pressure level
21 / 25 / 31 / 35 / 38 (distance 1 m, free field conditions) dB(A)
BEN
Weighted max. element standard sound level difference Dn,w
51 dB / gemessen mit PP 45 LE und Klappe geschlossen; 51 dB gemessen mit PP45 AE, 2x PP45 SE, Klappe geschlossen; 46 dB gemessen mit PP45 LE, PP45 LEW90, Klappe offen
Z
Approval number
Z-51.3-416
V
Packaging Unit
1 Stück
S
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799952411
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0242/
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...