IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QSNBAW-126X78-20X20
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlmb-qsnb.prj},{NB=QSNBAW-126X78-20X20},{CODE=QSNBAW},{TYPE=Single_diaphragm},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket cylindrical head screws},{D=126},{L=78.0},{D1=20.00},{D2=20.00},{JYCO=},{JYCOO=},{RT=511.0},{AE=0.20},{ADA=1.0},{AAD=±0.50},{AS=4000},{STS=150000},{MOI=1.8x10^-3},{CW=1990},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlmb-qsnb/assembiles/1qlmb-qsnb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QLMB-QSNB - 八螺丝高刚性单台阶膜片联轴器-带键槽型
明细表
QSNBAW-126X78-20X20
CNSORDERNO
型号
QSNBAW-126X78-20X20
QSNBAW-126X78-20X20
CODE
系列码
QSNBAW
QSNBAW
TYPE
类型
单膜片
单膜片
MAT
主体材质
铝合金
铝合金
MAT1
膜片材质
不锈钢
SUR
表面处理
阳极氧化处理
阳极氧化处理
FJ
附件
内六角圆柱头螺钉
D
126
126
mm
L
78.0
78.0
mm
D1
d1
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.00
45.00
46.00
48.00
50.00
55.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.00
45.00
46.00
48.00
50.00
55.00
mm
D2
d2
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.00
45.00
46.00
48.00
50.00
55.00
20.00
22.00
24.00
25.00
28.00
30.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.00
45.00
46.00
48.00
50.00
55.00
mm
LF
32.70
32.70
mm
N
ΦN
78.0
78.0
mm
M
M12
M12
mm
JYCO
增加键槽
无
K:D1带键槽
无
K:D1带键槽
JYCOO
增加键槽
无
K:D2带键槽
无
K:D2带键槽
B
0
mm
BTOL
b公差
0
mm
T
t
0.0
mm
TTOL
t公差
0
mm
B1
b1
0
mm
B1TOL
b1公差
0
mm
T1
t1
0.0
mm
T1TOL
t1公差
0
mm
TT
紧固扭力
75.0
75.0
N.m
RT
容许扭距
511.0
511.0
N.m
AE
容许偏心
0.20
0.20
mm
ADA
容许偏角
1.0
1.0
°
AAD
容许轴向偏差
±0.50
±0.50
mm
AS
容许转速
4000
4000
RPM
STS
静态扭转刚度
150000
150000
N.m/rad
MOI
惯性矩
1.8x10^-3
1.8x10^-3
N.m
CW
联轴器重量
1990
1990
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
CPSWCK, CPSHCK - 联轴器 - 高刚性膜片型 (外径 65) - 适合伺服马达 - 1端夹持/1端带键槽孔
Misumi
08.06.2021
Show more