??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QPPU - 塑料编码器专用联轴器
明细表
QPPU-15X22-6X6
CNSORDERNO
型号
QPPU-15X22-6X6
CODE
系列码
QPPU
MAT
材质
PU
MAS
表面处理
-
D
mm
L
22 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
F
0.9 mm
M
3 mm
TT
紧固扭力
0.25 N.m
L1
1 mm
L2
2 mm
RT
额定扭距
0.6 N.m
AE
容许偏心
0.2 mm
ADA
容许偏角
2.5 °
AAD
容许轴向偏差
±0.2 mm
AS
容许转速
4000 RPM
MOI
转动惯量
1.0x10^-7 N.m
CW
联轴器重量
4 g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...