??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 21
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QS-QSJ - 铝合金单膜片联轴器-高挠性夹紧型
明细表
QSAW-56X45-10X10
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
type
MAT
主体材质
铝合金
MAT1
膜片材质
不锈钢
SUR
表面处理
阳极氧化处理
FJ
附件
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LF
mm
F
mm
MM
M
JYCO
增加键槽
JYCOO
增加键槽
B
b
0 mm
BTOL
b公差
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t公差
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1公差
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1公差
0 mm
TT
紧固扭力
N.m
RT
容许扭距
N.m
AE
容许偏心
0.10 N.m
ADA
容许偏角
°
AAD
容许轴向偏差
mm
AS
容许转速
RPM
STS
静态扭转刚度
N.m/rad
MOI
惯性矩
N.m
CW
联轴器重量
g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...