??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
RC2000
明细表
RC2000-8-P90
MODEL
机种型号
RC2000
PS
连接口径
PR
压力表
RM
溢流机构
ATG
附件压力表型号
ATB
附件支撑件型号
ATE
附件接头型号
CLS
洁净规格
P90 : 使用不锈钢材料禁油处理
INFOTEXT
其他信息
尺寸注释
A
Rc1/4 mm
B
50.000 mm
C
25.500 mm
D
27.000 mm
E
95.000 mm
F
21.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...