IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
R131R004991R0
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/robot_sp_asmtab.prj},{NB=R131R004991R00 0 A},{INFO1=info1_robot},{US=ROBOT130 (130x130)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6050},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=130},{CD1MIN0=0},{CD1MIN=310},{PPATH=robot_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=13},{LX=499},{WH0=9.1},{WC=2.8},{WH100=1.2},{INFO=Catalogue}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
ROBOT - 皮带传动直线模组,防污,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6100 mm)
明细表
R131R004991R0
INFO1
Long description
ROBOT 是采用极限保护设计的直线模组。结构经过精心设计,具有高承重能力和动力,采用钢加固聚氨酯驱动皮带,刚性挤压铝型材和两个往复滚珠导轨。驱动系统通过一个专用聚氨酯密封条保护。
CODE
Code
R131R004991R0
R131R004991R0
US
装置尺寸
ROBOT130 (130x130)
ROBOT130 (130x130)
STROKE
有效行程
mm
Enter value for STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
確定
ICP
滑架初始位置
CN
滑架数量
1
2
1
2
CD1
中心距离 1
TRAN
传动
AC 41 空心轴
左右输出轴 Ø15
右侧 Ø15 简单轴
左侧 Ø15 简单轴
AC 41 空心轴
左右输出轴 Ø15
右侧 Ø15 简单轴
左侧 Ø15 简单轴
W
重量
11.90
11.90
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...