您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Sewabloc VF D 080-317
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Non-clogging impeller pump
Close-coupled design
Sewabloc
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/1non-clooging_impeller/2close-coupled/sewabloc/sewabloc_vf_asmtab.prj},{NB=Sewabloc D 080-317 BLOC-VF},{IDNR=27},{CASINGID=123},{INSTTYP=33},{CMPSIZE=D 080-317},{BRGCKTSIZE=23},{PRDCPT=70},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN0=100},{FLNGSIZEDN1=100.1},{DN1=100},{FLNGNONSTDN1=2},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=80.1},{DN2=80},{FLNGNONSTDN2=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=162},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=18.5},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677899},{BRGCKTUG=38210700},{DIMSIZE=30},{TSGCODE=S01B},{PPATH=sewabloc_vf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Sewabloc VF - 干燥安装的蜗壳泵
明细表
Sewabloc VF D 080-317
CMPSIZE
构件尺寸
D 080-317
D 080-317
BRGCKTSIZE
轴承托架
B03
B03
PRDCPT
制造理念
G
G1
G
G1
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN0
Nominal diameter inlet elbow
100
100
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 100
DN 100
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 80
DN 80
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V1
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
2
4
MTRSIZE
电机尺寸
160L
160M
180M
200L
160L
160M
180M
200L
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
18.5 kW
18.5 kW
MTRMTRL
电机材料
铝
铝
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C1
EXTSHFT
增长的轴
No
No
PHASE
电机电流类型
3 Phase
3 Phase
VLTG
电机电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677899
1677942
1717325
1717407
1717439
1677899
1677942
1717325
1717407
1717439
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.