您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Sewatec Vertical K 200-316
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Non-clogging impeller pump
Long-coupled design
Sewatec
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/1non-clooging_impeller/1long-coupled/sewatec/sewatec_ver_asmtab.prj},{NB=Sewatec_Vertical_K 200-316},{IDNR=58},{INSTTYP=38},{CMPSIZE=K 200-316},{OLDIDNR=43},{BRGCKTSIZE=193},{PRDCPT=70},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=10.1},{NMNLPRDIMPN1=10.1},{FLNGSIZEDN1=200.1},{DN1=200},{FLNGNONSTDN1=2},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=10.1},{NMNLPRDIMPN2=10.1},{FLNGSIZEDN2=200.1},{DN2=200},{FLNGNONSTDN2=2},{INSTL=8.0},{DIMENSION=42.0},{ARROW=3.5},{TSGCODE=S02B},{PPATH=sewatec_ver_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 99
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Sewatec V Pump - 干燥安装的蜗壳泵
明细表
Sewatec_Vertical_K 200-316
CMPSIZE
构件尺寸
K 200-316
K 200-316
BRGCKTSIZE
轴承托架
S03
S03
PRDCPT
制造理念
G
G1
G2
GC
GH
G
G1
G2
GC
GH
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 10
PN 10
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dim
PN 10
PN 10
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 200
DN 200
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 10
PN 10
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dim
PN 10
PN 10
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 200
DN 200
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.