??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TFA 20 - Disk valve, metal
Bill of material
0151.0373
SA010ID02
Sheet number of the guideline
5
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maico
SA700ID04
Product description
TFA 20 ,Tellerventil für Abluft
SA810ID06
GTIN number
4012799513735
SA810ID10
Description text
Tellerventil für Abluft, Stahlblech, weiß, DN 200, für Wohnungslüftung max. 200 m³/h, Einbaurahmen EBR-D 20 erforderlich
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Product series
TFA ..
SA110ID06
Product classification
Abluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
SA360ID03
Befestigung
mit Bajonettverschluss für Einbaurahmen
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Stahlblech, verzinkt
SA450ID03
Farbton 1
reinweiß, ähnlich RAL 9010
SA700ID05
Nennlänge
245 mm
SA700ID06
Nennbreite
245 mm
SA700ID07
Nennhöhe
245 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für200 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für200 mm
ARTNR
Article number
0151.0373
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WG
Weight
0.59 kg
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0373
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...