??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
TMS-SFSL-BK - 模块系统框架,螺丝锁紧结构
明细表
107704 TMS-SFSL-BK
ARTNR
料号
DES
描述
OC
开孔尺寸
B24
IP
IP等级
IP65
MAT
材质
高分子材料
T
材料温度区间
-40 到 +120 °C
SM
阻燃等级
UL94-V0
SH
特性
无卤无硅
NE
适用线数
SPL
适用于有接头的线缆
是的
DIAMIN
最小线径
1 mm
DIAMAX
最大线径
33 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
4.5 mm
B
宽度
mm
L
长度
58 mm
H
高度(mm)
20 mm
W
产品重量
g
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
单独包装
PA
包装数量
1
MOQ
发货数量
1
CN
海关关税号
85472000
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...