??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
TMS-SRC-BK - 小NBR密封塞(黑色)
明细表
107764 TMS-SRC-BK
ARTNR
料号
107764
PREVIEW
DES
描述
TMS-SRC-BK
IP
IP等级
IP65
MAT
材质
NBR
T
材料温度区间
-40 到 +125 °C
NE
适用线数
1
IR1
线径范围1(∅)
2 - 11 mm
B
宽度
29.5 mm
L
长度
19 mm
H
高度(mm)
17 mm
W
产品重量
9.03 g
WP
包装重量
0.09 kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
10
MOQ
发货数量
10
CN
海关关税号
40169300
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...