??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TSM31U,TSM32U,TSM46U - 30度梯形丝杠支座组件用螺帽-滑块加宽型
明细表
TSM31U10
MODEL
型号
LV1
螺纹方向
MAT
材质
相当于C6782
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
螺距P
2 mm
FIX04
h
10 mm
FIX06
W
30 mm
FIX08
Ha
20 mm
FIX10
L
24 mm
FIX12
L1
16 mm
FIX14
W1
20 mm
FIX16
W2
8 mm
FIX18
C
4 mm
FIX20
M
M4
FIX24
l
8 mm
FIX26
动态容许推力
2.54 KN
FIX28
重量
87 g
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...