??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Blowers SGBL-DG with Electro-Pneumatic Reversing - SGBL-DG-220-465-4-ER
Bill of material
SCHMALZ 10.04.02.00072 SGBL-DG-220-465-4-ER
NAME
Name
10_04_02_00072
NNCUSTOM
SGBL-DG-220-465-4-ER
NTCUSTOM
Vakuumgebläse
NBCUSTOM
SGBL-DG-220-465-4-ER
LINACUSTOM
SGBL-DG-220-465-4-ER
ARTNR
Order number
10.04.02.00072
C114
B
520 mm
C127
d
13 mm
C120
D2
60 mm
C135
G2
G2"-AG
C117
H
580 mm
C111
L
830 mm
C628
X1
435 mm
C625
Y1
446 mm
C885
Saugvermögen (50 Hz)
220 mł/h
C493
Vacuum (max)
-465 mbar
C522
Spannung (Dreieckschaltung)
230 V
C524
Spannung (Sternschaltung)
400 V
C529
Nennstrom (Dreieckschaltung)
15.5 A
C531
Nennstrom (Sternschaltung)
8.9 A
C520
Nennleistung (50 Hz)
4 kW
C966
Stromaufnahme
0.32 A
C2239
Steuerdruckbereich
2,0 ... 8,0 bar
C543
Netzfrequenz
50 Hz
C449
Protection class
IP 55
C576
Weight
73 kg
C953
Schallpegel (50 Hz)
72 dB
C2206
Vacuum (max)
-13.731 inHg
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...